Philips MASTER MHN-SA 複金屬燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

雙封式袖珍型石英複金屬燈

優勢

  • 適合小巧、高效率的袖珍型光學燈具系統,提供良好光束控制與極低的散溢光

  • 絕佳的演色性,打造令人愉悅的氛圍,提升選手與觀眾的視覺舒適感

功能

  • 超精巧光源 (短弧燈),高流明效率,卓越的演色性

  • 雙封裝概念,延長使用壽命

應用

  • 專業運動照明與泛光照明

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA 複金屬燈 zh_TW pdf 372.7 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTER MHN-SA 複金屬燈
多種資產 - Visuals