Philips MASTER HPI-T Plus 複金屬燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

石英複金屬燈,透明外部燈泡

優勢

  • 高度安全,照明舒適,歷久如新

  • 維護成本極低

功能

  • 透明外管

  • 獨特的 3 段技術,有效提升流明效率,亮度始終如一

應用

  • 運動照明、建物和紀念碑泛光照明、區域照明 (如港口、建築工地)、天棚照明 (如加油站和園藝照明) 等

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTER HPI-T Plus 複金屬燈 zh_TW pdf 337.9 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTER HPI-T Plus 複金屬燈
多種資產 - Visuals