台灣地區 - 繁體中文

Philips TL5 Essential HE Super 80

適用 TL5 燈管

產品

產品系列資訊

描述

飛利浦 TL5 Essential Super80 是一款全新的日光燈管,價格經濟實惠,可靠耐用,能為居家使用者和專業使用者提供優美的迷你照明解決方案。

優勢

  • 燈管尺寸比 T8 日光燈精簡 40%。減少燈具、庫存與運輸成本

  • 精巧的 16 mm 燈管,利於實現更輕巧、靈活的燈具設計

功能

  • 小直徑,僅 16 mm

  • 獨家冷箱 (Cold Chamber) 技術

應用

  • 適用於需要精簡高效節能照明的地點,包括辦公室、商場、超市、學校、醫院和工業照明。

警告與安全

  • 20,000 小時使用壽命 (3 小時循環,50% 維持不滅),搭配符合 ENEC 標準的預熱安定器。非 ENEC 標準安定器的使用效能可能與此處資訊有所不同。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet TL5 Essential HE Super 80 zh_TW pdf 428.2 kB

視覺效果

Family-Photographs-TL5 Essential HE Super 80
多種資產 - Visuals