台灣地區 - 繁體中文

Philips MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

直徑 16 mm 的螢光燈管

優勢

  • 可創造微型化系統,並擁有最寬廣的燈具設計自由

  • 可改變燈管長度,方便配合天花板模組系統

功能

  • 厚度比 TL-D 燈管減少 40%

  • 專用於高燈光輸出率與系統微型化

應用

  • MASTER TL5 HO 結合了輕巧的燈管與高流明 ,可在建築照明與客製化解決方案中大展身手
  • 對於商店、工業廠房與百貨公司中的挑高照明,可提供經濟實惠的解決方案
  • 對於辦公室、工場、餐廳與接待區中的美麗垂飾與安裝於家具上的燈具 ,高光通量可發揮最佳效果

警告與安全

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管 zh_TW pdf 348.3 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管
多種資產 - Visuals