微型化的單端陶瓷金屬鹵化物燈管。GU6.5 轉鎖式燈座,符合全球 IEC 標準
使用壽命期間呈現穩定色彩
具備高效率和高流明維持率,降低您的營運成本,產生的熱能也減低
清澈閃亮的白色燈光
20W 版本具備良好的演色性,35W 版本具備優異的演色性
Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures