台灣地區 - 繁體中文

Philips MASTERColour CDM-TC 陶瓷複金屬燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

超精巧、高效率單端型放電燈,光色歷久如新,光線清晰明亮

優勢

  • 使用壽命優於白熾燈與鹵素燈

  • 石英外管阻隔紫外線,避免光照導致商品褪色

功能

  • 清晰明亮的白色光

  • 絕佳的演色性

應用

  • 重點與展示照明,提供清亮晶瑩的照明效果
  • 一般與裝飾照明

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC 陶瓷複金屬燈 zh_TW pdf 306.5 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC 陶瓷複金屬燈
多種資產 - Visuals