Philips MASTERColour CDM-TC Elite

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

體積精巧,高效率的單端陶瓷金屬鹵化物放電燈管

優勢

  • 高演色性 (Ra 90) 結合高流明輸出,讓展示商品呈現出色外觀;市面上「提升商品質感」的最佳選擇

  • 使用壽命期間維持穩定的優異色彩品質

功能

  • 清澈的白色燈光

  • 優異的演色性 (Ra 90)

應用

  • 展現閃亮效果,適合作為重點與展示照明,是優異的零售店面解決方案
  • 一般和裝飾照明

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite zh_TW pdf 312.8 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
多種資產 - Visuals