Philips MASTERColour CDM-T 陶瓷複金屬燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

精巧、高效率單端型放電式反射燈具系列,光色歷久如新,光線清晰明亮

優勢

  • 歷久如新的穩定光色

  • 高效率燈具,節省電費支出,降低光照熱度

功能

  • 清晰明亮的白色光

  • 絕佳的演色性

應用

  • 店面和商品櫥窗、辦公室與公共建築
  • 戶外裝飾照明: 泛光照明與行人徒步區

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T 陶瓷複金屬燈 zh_TW pdf 321.8 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T 陶瓷複金屬燈
多種資產 - Visuals