Philips MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 小型陶瓷複金屬燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

輕鬆呈現更多閃耀效果。新型飛利浦 MASTERColour CDM-R Mini 將深獲肯定的 MASTERColour 品質導入 50 公釐反光罩燈管,具備卓越的輸出和色彩穩定性,能營造適當氣氛,因應客戶的零售品牌和定位需求

優勢

  • 微型化的 50 公釐 CDM 反光罩燈管,能採用最精巧的小燈具,同時確保天花板美觀不擁擠

  • 適用於開放式燈具,易於安裝及維護

功能

  • 微型化的 50 公釐 CDM 反光罩燈管

  • 光束強度高

應用

  • 微型化的清澈白色燈光系統,在商店內提供卓越的重點及一般照明

警告與安全

  • Use only with electronic control gear

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035).

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 小型陶瓷複金屬燈 zh_TW pdf 331.9 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 小型陶瓷複金屬燈
多種資產 - Visuals