搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
完美閃耀,使用方便
系列傳單 pdf 339.1 kB
Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
小型超高效率長效陶瓷複金屬放電反射罩可產生清爽而耀眼的白光,演色性高
可產生清晰白光的高效光源,使陳列商品看起來更加迷人
使用壽命期間顏色和流明輸出穩定,讓您的商店無時無刻充滿吸引力
易於安裝及更換,可降低相關成本
清爽而耀眼的白光
極佳演色性 (含深紅色)
結合高效率與無人能及的流明維持率
適用於簡易型開放式燈具
抗 UV 前端玻璃
只能搭配電子控制安定器裝置使用
控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC61167、IEC 62035)
燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。