Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
Philips RoadFlair, 13690 lm, 96 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm
Mã đơn hàng: 911401863198
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973171400
Thông số kỹ thuật
Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Loại nguồn sáng
LED
Thẻ dịch vụ
Có
Quang thông
13.690 lm
Nhiệt độ màu (CCT)
4000 K
Hiệu suất phát quang định mức
140 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
>70
Màu sắc nguồn sáng
740 trắng trung tính
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả
0,14 m²
Điện áp đầu vào
220 đến 240 V
Tần số lưới điện
50 or 60 Hz
Công suất
96 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.9
Kết nối
Ổ cắm nguồn
Cáp
-
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn I
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
Có
Giao diện điều khiển
Tương tự
Độ mờ tối đa
10%
Vật liệu vỏ đèn
Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học
Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị
Xám
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp
Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm
Hình dạng chụp quang học
Bóng tròn, hình cầu
Lớp hoàn thiện chụp quang học
Làm mờ
Chiều dài tổng thể
492 mm
Chiều rộng tổng thể
295 mm
Chiều cao tổng thể
86 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
86 x 295 x 492 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập
IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng
-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh
-
Kiểu chụp quang học
Thấu kính micro Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)
6,000 kg
Ký hiệu tính dễ cháy
Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE
Có
Dấu ENEC
-
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 đến +50°C
Dung sai quang thông
+/-10%
Màu sắc ban đầu
(0.43, 0.40) SDCM < 5
Dung sai mức tiêu thụ điện
+/-10%
Loại sửa chữa
Thuộc loại sửa chữa C, bộ điều khiển của đèn này có thể được thay thế bởi kỹ thuật viên dịch vụ. Cần hết sức cẩn thận trong quá trình tháo lắp và lắp ráp lại, và có thể cần đến các dụng cụ chuyên dụng. Phụ tùng và tài liệu hướng dẫn có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định.