Chấn lưu điện tử giá cả phải chăng, đáng tin cậy, tần số cao cho bóng đèn huỳnh quang TL5, là lựa chọn thay thế lý tưởng cho các hệ thống đèn huỳnh quang điện từ. Chấn lưu EB-C tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định có cấp độ hiệu quả năng lượng A2, thiết kế chắc chắn của EB-C đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết về an toàn và EMC. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng (CELMA A2)
Tuổi thọ cao 45.000 giờ tại Ta= 50 °C
CELMA A2 tiết kiệm năng lượng, hệ số công suất cao 0,97 với THD < 18%
An toàn theo tiêu chuẩn IEC 61347-2-3 và EMC, tuân thủ EN 55015 2006 + A1 2007