Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001909002
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869681933300

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G5
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001909002 vi_VN pdf 633.0 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001909002_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB