Tờ rơi về sản phẩm pdf 637.9 kB
Hướng dẫn lắp đặt pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001908702_EU NÉN
Product-Diagrams-929001908702_EU NÉN
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
LifetimeVsTc