Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001908502
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869681921000

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G5
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001908502 vi_VN pdf 640.0 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001908502_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB