Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Mã đơn hàng: 929001390902
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869674327000

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G5
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001390902 vi_VN pdf 341.9 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001390902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001390902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 ies 2.0 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-865-T5-929001390902 pdf 604.8 kB