Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 530 lm, 40000 h

MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim

Mô tả sản phẩm

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 530 lm, 40000 h, 81.00 lm/W

Mã đơn hàng: 929003072408
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951435795200

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU5.3
Tuổi thọ định mức
40.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot
Thời hạn bảo hành
3 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003072408 vi_VN pdf 288.0 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003072408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929003072408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim IES 9.3 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-COMF-7152538-Ref-929003072717 pdf 727.5 kB