Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Mô tả sản phẩm

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 h, 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Nhựa, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Mã đơn hàng: 929001201202
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869654123400

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G24d-3
Tuổi thọ định mức
30.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LED
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001201202 vi_VN pdf 737.2 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001201202_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001201202_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB