Philips Pacific LED Gen5 Value

Bộ đèn mạnh mẽ với hiệu suất tối ưu trong suốt vòng đời sản phẩm để chiếu sáng chống thấm nước

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Pacific LED Gen5 Value là bộ đèn LED chống nước cải tiến và tốt nhất trong phân khúc, được đánh giá cao về hiệu suất tối ưu. Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại và khắc nghiệt. Đây là một bộ đèn rất bền bỉ, nhỏ gọn và đáng tin cậy với chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Với mức độ bảo vệ cơ học cao (IK08), chống nước và bụi (IP66), kết hợp với khả năng kháng hóa chất đã được kiểm chứng, Pacific LED Gen5 Value có thể chống chịu cực tốt các điều kiện khắc nghiệt của ngành ô tô, thực phẩm và công nghiệp nặng, nhưng khả năng chiếu sáng chống thấm nước cũng hiệu quả trong bãi đỗ xe và nhà kho. Với nhiều tùy chọn chóa quang học và công suất chiếu sáng, bộ đèn Pacific LED Gen5 Value cho chất lượng ánh sáng vượt trội, không có xảo ảnh màu, ánh sáng đồng nhất. Ưu điểm này đảm bảo sự linh hoạt hơn trong việc quy hoạch sơ đồ ánh sáng được tối ưu hóa. Sản phẩm cũng được thiết kế theo dạng hình tròn, nghĩa là có thể nâng cấp những bộ đèn đầy đủ chức năng này để kéo dài vòng đời tổng thể. Các bộ đèn trở nên nổi bật không chỉ nhờ lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, cho phép đi dây qua đèn thuận tiện, cũng như có các tùy chọn kết nối và lắp đặt khác nhau, mà còn nhờ tiết kiệm năng lượng và dễ bảo trì – gây gián đoạn hoạt động ở mức tối thiểu trong các ứng dụng có yêu cầu cao. Nhưng cũng do hiệu quả năng lượng của chúng và dễ bảo trì - với mức tối thiểu làm gián đoạn hoạt động trong các ứng dụng đòi hỏi cao. Hãy khám phá Pacific LED Gen5 Value. Bộ đèn mạnh mẽ với hiệu suất tối ưu để chiếu sáng chống thấm nước.

Lợi ích

  • Giải pháp gọn nhẹ, chắc chắn và đáng tin cậy, đảm bảo tuổi thọ cao.

  • Vô vàn ứng dụng công nghiệp (sản xuất thực phẩm, công nghiệp nặng và hóa chất, ô tô, nhà để xe và kho bãi)

Tính năng

  • Khả năng tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao: lên đến 140 lm/W và tuổi thọ lên đến 50.000 giờ L80

  • Cấu trúc chắc chắn và nhỏ gọn, khả năng chống nước và bụi (IP66) và bảo vệ cơ học (IK08) cao

Ứng dụng

  • Chế biến thực phẩm
  • Bãi đỗ xe
  • Sản xuất
  • Nhà kho/trung tâm phân phối

Cảnh báo & An toàn

  • Theo thời gian, bức xạ UV sẽ làm hỏng vật liệu, dẫn đến mất lớp đệm bít chống nước và mất khả năng bảo vệ theo xếp hạng IP66

  • Không lắp đặt bộ đèn tại những địa điểm đèn phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value vi_VN pdf 547.2 kB
Tài liệu EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Nhiều tài liệu - Software Plugins

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB