Việt Nam - Tiếng Việt

Philips SB Waterproof WT068 G2

SB Waterproof WT068C G2 cung cấp 3 kích cỡ, phiên bản tiêu chuẩn và đi dây qua đèn, cùng 2 CCT để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Sản phẩm

WT068C CW LED18 L600 PSU G2
WT068C CW LED18 L600 PSU G2
911401862685
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
911401862785
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
911401862885
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
911401863085
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
911401863185

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

SB Waterproof WT068C G2 mang đến cho khách hàng sự linh hoạt với 3 tùy chọn kích cỡ, phiên bản tiêu chuẩn và đi dây qua đèn, cùng 2 CCT để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Lợi ích

  • Tuổi thọ: 30.000 giờ ở L70B50, bảo hành 3 năm

  • IP66, IK08

Tính năng

  • 2 CCT (NW & CW), 3 chiều dài (L600, L1200 và L1500), các phiên bản tiêu chuẩn và đi dây qua đèn

  • Hiệu suất cao với 120lm/W

Ứng dụng

  • Bãi đỗ xe
  • Văn phòng

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet SB Waterproof WT068 G2 vi_VN pdf 360.7 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-SB Waterproof WT068 G2
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-SB Waterproof WT068 G2
Nhiều tài liệu - Software Plugins