Philips Bộ đèn WM khử trùng UV-C lắp trên cao

Hít thở không khí trong lành (ĐƯỢC THIẾT KẾ CHỈ DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP)

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Bộ đèn khử trùng Philips UV-C lắp trên trần nhà được thiết kế để lắp đặt trên trần giả nhằm khử trùng không khí trong nhiều ứng dụng khác nhau. Được thiết kế tối ưu cho trần có độ cao thấp, tia UV-C được phân bổ từ độ cao của đèn trở lên. Chùm tia UV-C được kiểm soát thông qua chóa phản quang và chóa tán quang cụ thể. Tính năng này giúp khử trùng không khí trong không gian, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn có thể tiếp diễn phía dưới khu vực hoạt động của đèn.

Lợi ích

  • Cho phép khử trùng không khí một cách tĩnh lặng, trong khi đó, các hoạt động kinh doanh bình thường vẫn tiếp diễn phía dưới độ cao của đèn

  • Đèn UV-C đã được chứng minh là có khả năng vô hiệu hóa các mầm bệnh được thử nghiệm một cách hiệu quả

Tính năng

  • Bộ đèn Philips T5 TUV 25 W bao gồm

  • Bức xạ tia cực tím sóng ngắn với cường độ cực đại 253,7 nm (UV-C)

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Cửa hàng thực phẩm
  • Nhà hàng – Khách sạn
  • Trường học
  • Ngân hàng
  • Phòng vệ sinh

Cảnh báo & An toàn

  • CẢNH BÁO: Đây là sản phẩm phát xạ UV, thuộc Nhóm Nguy cơ 3 theo IEC 62471. Cũng giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào khác, đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C có thể gây nguy hiểm và dẫn đến phản ứng tương tự như bị cháy nắng trên da và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giác mạc. Vì mắt thường không thể quan sát thấy UV-C, nên phải sử dụng và lắp đặt thiết bị UV-C trên cao theo đúng các yêu cầu được nêu trong hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

  • Tuân theo các yêu cầu pháp lý và an toàn nghiêm ngặt của chúng tôi, chỉ các chuyên gia mới được bán và lắp đặt hệ thống đèn Philips UV-C. Không được phép sử dụng sản phẩm UV-C của chúng tôi trong các ứng dụng hoặc hoạt động có khả năng gây ra và/hoặc dẫn đến tử vong, thương tật cá nhân và/hoặc phá hoại môi trường.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Bộ đèn WM khử trùng UV-C lắp trên cao vi_VN pdf 278.1 kB
Hướng dẫn lắp đặt
UV-C disinfection upper air WM pdf 2.0 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Bộ đèn WM khử trùng UV-C lắp trên cao
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Bộ đèn WM khử trùng UV-C lắp trên cao
Nhiều tài liệu - Software Plugins