Philips 1, 27 W, 220 đến 240 V, 50 or 60 Hz, Cấp an toàn I, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn

Mô tả sản phẩm

Philips 1, 27 W, 220 đến 240 V, 50 or 60 Hz, Cấp an toàn I, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn

Mã đơn hàng: 911401507581
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452756000

Thông số kỹ thuật

Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bộ điều khiển
HF-S [HF Selectalume]
Thẻ dịch vụ
Có
Thời hạn bảo hành
1 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401507581 vi_VN pdf 213.1 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401507581_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - WL345W C 1xTUV T5 25W HFS pdf 341.5 kB