Các văn phòng đang tìm kiếm giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao giúp nâng cao hiệu suất, sự thoải mái, sức khỏe và tính bền vững. Thực trạng này thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng toàn diện với chất lượng ánh sáng tuyệt vời có khả năng hoạt động và kết nối tốt. Giống như Philips SlimBlend Gen2 – một dòng đèn mỏng hoàn chỉnh được thiết kế nhằm tăng khả năng sử dụng tuần hoàn và tốt hơn cho sức khỏe. Bộ đèn SlimBlend Gen2 mang lại hiệu quả tiên tiến và chất lượng ánh sáng tuyệt vời (CRI>90) cùng với các tính năng có thể nâng cấp và khả năng sửa chữa hứa hẹn tuổi thọ lâu dài. Loại đèn này cũng được thiết kế để có thể tái chế, nhờ đó, đây chính là một lựa chọn thực sự thân thiện với môi trường và có tính tuần hoàn. Nhưng chính ánh sáng chất lượng cao mới khiến bộ đèn SlimBlend Gen2 thực sự nổi bật. Chóa quang học hình lục giác siêu nhỏ (MXO) đặc biệt đem lại cảm giác thoải mái và không bị chói. Loại chóa này cũng truyền ánh sáng đồng đều mà sống động cả không gian, làm tôn lên nội thất và tuân thủ toàn bộ tiêu chuẩn ánh sáng văn phòng. Là một giải pháp tối giản, SlimBlend Gen 2 sở hữu thông số kỹ thuật chiếu sáng vượt trội cùng kết nối hàng đầu trong phân khúc thông qua Interact Pro - tất cả đều hướng đến mục tiêu chiếu sáng văn phòng hiệu suất cao và bền vững.
Bộ đèn LED hiệu suất cao với nhiều lựa chọn lắp đặt (âm chìm, treo, gắn trên bề mặt)
Thoải mái, không chói, tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
Hiệu suất tốt nhất lên tới 140lm/W hỗ trợ thiết kế công trình xanh và tiêu chí trợ cấp tiết kiệm năng lượng
CRI90 với tùy chọn Màu trắng có thể điều chỉnh