Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
Mô tả sản phẩm
Thép, Trắng, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Họa tiết trang trí, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn 5 cực
Thông số kỹ thuật
- Mã dòng bóng đèn
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Không
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Unclassified
- Loại nguồn sáng
- LED
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm