Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Accessory, Trắng

Mô tả sản phẩm

Philips Accessory, Trắng

Mã đơn hàng: 911401809387
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016975249899

Thông số kỹ thuật

Chiều dài tổng thể
1.800 mm
Chiều rộng tổng thể
93 mm
Chiều cao tổng thể
30 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
30 x 93 x 1800 mm
Vật liệu
Thép
Mã bảo vệ chống xâm nhập
-
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
-
Màu phụ kiện
Trắng
Trọng lượng tịnh (Bộ)
0,340 kg

Nội dung tải xuống

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401809387_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-911401809387_EU
Nhiều tài liệu - Visuals