Philips GreenPerform Panel RC099V G3

Khi ánh sáng thực sự quan trọng

Sản phẩm

RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
911401509243
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
911401509343
RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120
RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120
911401509543
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
911401509643
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
911401509843

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

Lợi ích

  • Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 mm để thực hiện được các ứng dụng chính

  • Độ chói thấp UGR19 tạo sự dễ chịu về thị giác

Tính năng

  • Hiệu suất hệ thống 140 lm/W (tối đa)

  • Quang thông 3800 lm cho phiên bản 600x600 và 300x1200 mm; 5400 lm cho phiên bản 600x1200 mm

Ứng dụng

  • Văn phòng không gian mở
  • Khu vực công cộng trong nhà
  • Phòng họp/đào tạo

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet GreenPerform Panel RC099V G3 vi_VN pdf 586.1 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-GreenPerform Panel RC099V G3
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-GreenPerform Panel RC099V G3
Nhiều tài liệu - Software Plugins
Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
GreenPerform Panel RC099V G3 zip 34.6 MB