Philips CoreView G4 RC420B

Đèn troffer chiếu sáng gián tiếp toàn phần

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

RC420B G4 thừa hưởng thiết kế ánh sáng gián tiếp thanh lịch và cổ điển từ thế hệ trước nhưng có hình dáng mỏng hơn. Dòng đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 (loại tùy chỉnh) mm với hiệu suất hệ thống tối đa là 108 lm/w. Tùy chọn lỗ thoát khí áp dụng cho loại 600x1200 mm để hỗ trợ dễ dàng và nhanh chóng những dự án yêu cầu cửa thông gió từ bộ đèn văn phòng. Thiết kế đèn gián tiếp toàn phần cũng mang lại cảm giác dễ chịu về mặt thị giác cho văn phòng.

Lợi ích

  • Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 (loại tùy chỉnh) để sử dụng trong nhiều ứng dụng trọng yếu

  • Thiết kế ánh sáng gián tiếp mang lại hiệu quả hệ thống cao để giúp tiết kiệm năng lượng

Tính năng

  • Hiệu suất hệ thống 108lm/W (tối đa)

  • CRI80 và CRI90 (với giải pháp tùy chỉnh)

Ứng dụng

  • Văn phòng không gian mở
  • Khu vực công cộng trong nhà
  • Phòng họp/đào tạo

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet CoreView G4 RC420B vi_VN pdf 1.0 MB
Hướng dẫn lắp đặt
CoreView G4 RC420B pdf 2.9 MB
Hướng dẫn lắp đặt
CoreView G4 pdf 1.7 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-CoreView G4 RC420B
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-CoreView G4 RC420B
Nhiều tài liệu - Software Plugins
Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
CoreView G4 zip 105.9 kB