Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Tấm CoreLine thế hệ 6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

Mô tả sản phẩm

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Thép, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Góc chiếu 90°, Thấu kính vi lăng kính, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn 2 cực, SC | Cáp an toàn

Mã đơn hàng: 911401891185
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973518799

Thông số kỹ thuật

Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Thẻ dịch vụ
Có
Thang giá trị
Hiệu suất
Thời hạn bảo hành
5 năm
Đánh giá tính bền vững
Unclassified

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC txt 5.2 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401891185 vi_VN pdf 844.2 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401891185_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-911401891185_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC IES
Tệp Revit
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC 911401891185 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC LDT

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB