Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Đèn SmartBright LED Downlight, 7.5 W, 800 lm, 4000 K, Góc chiếu 100°, Trắng

DN029B G2 LED8/840 PSR-E D90 GM

Mô tả sản phẩm

Kim loại – Nhựa, Trắng, 800 lm, 7.5 W, 106 lm/W, 4000 K, (4000K@, 0.3800, 0.3800) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, IP40/54 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002576808
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951427364100

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thời hạn bảo hành
1 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002576808 vi_VN pdf 646.5 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002576808_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002576808_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - DN029B G2 LED8/840 PSR-E D90 GM ies 6.3 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-DN032B-D200-DN032B-Ref-929003309715 pdf 757.6 kB