Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Đèn SmartBright LED Downlight, 18 W, 2000 lm, 3000 K, Góc chiếu 100°, Trắng

DN029B G2 LED20/CCT PSR-E D200 GM

Mô tả sản phẩm

Kim loại – Nhựa, Trắng, 2000 lm, 18 W, 111 lm/W, 3000 K, (3000K@, 0.4400, 0.4030 ; 4000K@0.37600.3656 ; 6500K@0.31300.3370) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, IP40/54 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002576708
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951427362700

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn sáng có thể thay thế
    Không
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Công nghệ chiếu sáng
    LED
  • Thời hạn bảo hành
    3 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002576708 vi_VN pdf 397.1 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002576708_EU
Nhiều tài liệu
Product-Diagrams-929002576708_EU
Nhiều tài liệu