Philips Đèn SmartBright LED Downlight, 9 W, 1000 lm, 3000 K, Góc chiếu 100°, Trắng
DN029B G2 LED10/CCT PSR-E D120 GM
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Kim loại – Nhựa, Trắng, 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 3000 K, (3000K@, 0.4400, 0.4030 ; 4000K@0.37600.3656 ; 6500K@0.31300.3370) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, IP40/54 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế Không
- Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển Có
- Công nghệ chiếu sáng LED
- Thời hạn bảo hành 3 năm