Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 900 lm, 10.5 W, 85 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3117;Y=, 0.3273) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra
Mã đơn hàng: 929003279417
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977981800
Thông số kỹ thuật
Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Chu kỳ bật/tắt
10.000
Thời hạn bảo hành
1 năm
Quang thông
900 lm
Nhiệt độ màu (CCT)
6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
85 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Màu sắc nguồn sáng
865 ánh sáng ban ngày mát
Loại chóa quang học
Góc chiếu 110°
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm
100°
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471
RG0
Điện áp đầu vào
220 đến 240 V
Tần số đầu vào
50 hoặc 60 Hz
Thời gian khởi động
0,13 ms
Công suất
10,5 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.5
Kết nối
Dây đi ra
Cáp
Cáp không có phích cắm 2 cực
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
Không áp dụng
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn II
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)