Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 3.5 W, 280 lm, 3000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 280 lm, 3.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (X=, 0.4377;Y=, 0.4055) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003277708
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917548800

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Chu kỳ bật/tắt
10.000
Thời hạn bảo hành
1 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003277708 vi_VN pdf 739.1 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003277708_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929003277708_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80 ies 2.8 kB