Mô tả sản phẩm
Surface-mounted, D171 mm, Nhôm đúc, Trắng, Màu trắng giao thông (RAL9016), Nổi, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Góc chiếu 90°, Trắng đục, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Bộ đấu nối 2 cực