Philips LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh, Recessed, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Góc rộng, Chóa phản quang PerfectAccent, Trắng, IP20
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH
Mô tả sản phẩm
Recessed, D155 mm, Nhôm, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Lắp âm, Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Góc rộng, Chóa phản quang PerfectAccent, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, 2 Đầu nối ấn 2 cực
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm