Việt Nam - Tiếng Việt

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna – Mang ánh trăng vào bên trong.

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
129
1.740
4000
13,5
16
112
1.510
2700
13,5
16
120
1.615
3000
13,5
16
123
1.655
4000
13,5
16
109
1.470
2700
13,5
16
116
1.565
3000
13,5
16
120
1.615
4000
13,5
16
106
2.115
2700
20
16

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Luôn thay đổi nhưng đáng tin cậy, mặt trăng phản ánh bản chất của ánh sáng khách sạn, thích ứng, thanh lịch và luôn hài hòa với môi trường xung quanh. GreenSpace Flex Luna được thiết kế để gợi lên cảm giác độc đáo. Giống như mặt trăng, Luna không lấn át mà làm nổi bật môi trường xung quanh, tỏa ra ánh sáng vừa gần gũi vừa hùng vĩ. Nó không chỉ là một chiếc đèn đơn thuần. Đây là một trải nghiệm thân mật.

Lợi ích

  • Bền vững, nhiều ánh sáng hơn với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn, lên tới 120lm/W.

  • Sự tinh tế thầm lặng với trải nghiệm thị giác vượt trội.

Tính năng

  • Hiệu suất phát quang lm/W, lên tới 120lm/W ở cấp độ bộ đèn.

  • Góc cắt 40° và UGR19 cho các biến thể chính.

Ứng dụng

  • Dịch vụ nhà hàng khách sạn
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Văn phòng
  • Không gian trong nhà chung

Nội dung tải xuống