Philips GreenSpace Flex Luna
GreenSpace Flex Luna – Mang ánh trăng vào bên trong.
Sản phẩm
GreenSpace Flex Luna, 9 W, 1015 lm, 3000 K, DALI, Chóa quang học có cấu trúc, IP20 | Bảo vệ ngón tay
GreenSpace Flex Luna, 9 W, 1045 lm, 4000 K, DALI, Chóa quang học có cấu trúc, IP20 | Bảo vệ ngón tay
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Luôn thay đổi nhưng đáng tin cậy, mặt trăng phản ánh bản chất của ánh sáng khách sạn, thích ứng, thanh lịch và luôn hài hòa với môi trường xung quanh. GreenSpace Flex Luna được thiết kế để gợi lên cảm giác độc đáo. Giống như mặt trăng, Luna không lấn át mà làm nổi bật môi trường xung quanh, tỏa ra ánh sáng vừa gần gũi vừa hùng vĩ. Nó không chỉ là một chiếc đèn đơn thuần. Đây là một trải nghiệm thân mật.
Lợi ích
Bền vững, nhiều ánh sáng hơn với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn, lên tới 120lm/W.
Sự tinh tế thầm lặng với trải nghiệm thị giác vượt trội.
Tính năng
Hiệu suất phát quang lm/W, lên tới 120lm/W ở cấp độ bộ đèn.
Góc cắt 40° và UGR19 cho các biến thể chính.