Signify TownTune Асиметричний, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Вузький розподіл 10, Interact Ready, Клас безпеки I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Регульована щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років