Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Універсальна для діаметра від 48 до 60 мм, регульована, Блок живлення з інтерфейсом DALI, DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями, версія 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач