Україна - Українська

Signify Асиметрична ліра TownTune, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024874
Повний код замовлення: 871951421433000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED69 [LED module 6900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 txt 11.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024874 uk_UA pdf 222.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024874_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024874_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 IES
Dialux
ULD File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 ULD
Relux
ROLF File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 LDT