Україна - Українська

Signify Асиметрична ліра TownTune, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Вузький розподіл 10, Interact Ready, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024210
Повний код замовлення: 871869949769900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED12 [LED Module 1200 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 12.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024210 uk_UA pdf 305.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024210_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB

Програмні модулі

Файли Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB