Україна - Українська

Signify Асиметрична ліра TownTune, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024206
Повний код замовлення: 871869949765100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED40 [LED module 4000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 12.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024206 uk_UA pdf 191.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024206_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
Креслення CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB

Програмні модулі

Файли Revit
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB