Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Симетричний розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024207
Повний код замовлення: 871869949766800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED50 [LED module 5000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 12.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024207 uk_UA pdf 196.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024207_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
Креслення CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Креслення CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
Креслення CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Креслення CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Програмні модулі

Файли Revit
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB