Україна - Українська

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 10, Interact Ready, II клас безпеки, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Універсальна для діаметра від 48 до 60 мм, регульована, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024203
Повний код замовлення: 871869949762000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED109 [LED module 10900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 12.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024203 uk_UA pdf 307.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024203_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
Креслення CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
Креслення CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
Креслення CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
Креслення CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB

Програмні модулі

Файли Revit
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB