Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Регульована щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями, версія 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач