Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійною світловіддачею, Постійна світловіддача, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991138
Повний код замовлення: 871829191077000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED35 [LED module 3500 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P txt 9.7 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991138 uk_UA pdf 344.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownGuide pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991138_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991138_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-r3d r3d 267.6 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1.1 MB