Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1060 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійною світловіддачею, Постійна світловіддача, 1060 lm, 15.8 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991136
Повний код замовлення: 871829191075600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED20 [LED Module 2000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P txt 9.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991136 uk_UA pdf 340.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991136_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991136_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-r3d r3d 267.6 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1.1 MB