Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1160 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл, Клас безпеки I, IP66, SRG4-4
BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
Опис виробу
Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійною світловіддачею, Постійна світловіддача, 1160 lm, 15.8 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 4 кВ у диференціальному режимі та 4 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років