Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, Розподіл симетричний, II клас безпеки, IP66, SRG6-6
BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P
Опис виробу
Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer, регулювання яскравості LumiStep протягом 6 годин, 3280 lm, 32.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Розподіл симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років