Україна - Українська

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, Розподіл симетричний, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer, регулювання яскравості LumiStep протягом 6 годин, 3360 lm, 39 W, 86 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Розподіл симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991091
Повний код замовлення: 871829191031200

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED60 [LED module 6000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P txt 9.4 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991091 uk_UA pdf 208.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownGuide pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991091_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991091_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P LDT